SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.06.03510
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Dimension (LxW) | 60 x 20 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Thread G1 | G1/8"-M |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
b2 | 12,8 mm |
Bmax(S) | 27,5 mm |
Bs | 21,4 mm |
dn | 3,6 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 24 mm |
l2 | 53,5 mm |
LG1 | 7,5 mm |
Lmax.(S) | 67 mm |
Ls | 61,4 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 32,5 N |
Pull-off force | 39,8 N |
Lateral force | 32,2 N |
Volume | 11 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 60 x 20 |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 11 g |
Product family | SPOB1 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja