PFG 5 SI-55 N004
Część nr.: 10.01.01.00027
Przyssawka płaska (okrągła)
Size | 5 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 4 mm |
d1 | 6 mm |
Dk | 7,7 mm |
Dmax(S) | 5,5 mm |
Ds | 5 mm |
H | 6,5 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 4 mm |
Z (Stroke) | 0,9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 0,75 N |
Volume | 0,09 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
Size | 5 |
Nipple family | N 004 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 0,2 g |
Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".