Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum filter VF / STF / STF-D is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement filter cartridge
Available accessories: mounting bracket

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VF-6 G1/4-IG 15

Część nr.: 10.07.01.00003

Vacuum filter with replaceable filter cartridge

Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne

ConnectionG1/4"-F
ShapeAluminum housing
Nominal flow rate6 (m³/h)
Filter pore size15 (µm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 48  mm
G1 G1/4"-F
H 54  mm
H2 30  mm
L 41  mm
L1 108  mm
L2 42  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection G1/4"-F
Nominal flow rate 6  m³/h
Nominal flow rate 100  l/min
Max. vacuum -950  mbar
Filter pore size 15  µm
Weight 0,13  kg
Product family VF
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka