Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The Holder for Double-Blank Sensor will be delivered as a single component.

 

Available spare parts: suction ring

Available accessories: holder system

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DBD 100x145 36 M42

Część nr.: 10.01.04.00409

Uchwyt do mocowania czujnika potwierdzającego pobranie jednego arkusza blachy ze stosu w procesie depaletyzacji

Branże: Metal | Motoryzacja

Outside diameter D100 (mm)
Height H145 (mm)
Spring stroke Z36 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 100  mm
Ds 99,5  mm
G1 M8-F
H 145  mm
H1 179  mm
L 80  mm
X1 32  mm
X2 60  mm
Z (Stroke) 36  mm
Zs 5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 1030  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka