Schmalz

Tilaustiedot

The Holder for Double-Blank Sensor will be delivered as a single component.

 

Available spare parts: suction ring

Available accessories: holder system

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DBD 100x145 36 M42

Osanro: 10.01.04.00409

Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Outside diameter D100 (mm)
Height H145 (mm)
Spring stroke Z36 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 100  mm
Ds 99,5  mm
G1 M8-F
H 145  mm
H1 179  mm
L 80  mm
X1 32  mm
X2 60  mm
Z (Stroke) 36  mm
Zs 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 1 030  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin