Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Rury SXT-RT są dostarczane w żądanej długości.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-RT 60x4012 AL

Część nr.: 26.07.01.00445

Rura do poprzeczek narzędziowych

Branże: Metal | Motoryzacja

Outside diameter D60 (mm)
MaterialAluminum
Length L4012 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 60  mm
d 50  mm
L 4012  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Weight / Meter 2,33  kg/m
Weight 9358,5  g
Product family SXT
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka