Schmalz

Note sull'ordine

I tubi SXT-RT sono forniti nella lunghezza richiesta.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-RT 60x4012 AL

Numero articolo: 26.07.01.00445

Tubo per utensili rotondi

Industrie: Automobilistico | Metallo

Diametro esterno D60 (mm)
MaterialeAlluminio
Lunghezza L4012 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 60  mm
d 50  mm
L 4012  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Peso / metro 2.33  kg/m
Peso 9358.5  g
Famiglia di prodotti SXT
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello