SXT-RT 60x4012 AL
Osanro: 26.07.01.00445
Työkalujen poikkitankojen putki
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Length L | 4012 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 60 mm |
| d | 50 mm |
| L | 4 012 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight / Meter | 2,33 kg/m |
| Weight | 9 358,5 g |
| Product family | SXT |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi