SXT-RT 60x4012 AL
Parça no.: 26.07.01.00445
Yuvarlak tooling için hortum
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Dış çap D | 60 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| Uzunluk L | 4012 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 60 mm |
| d | 50 mm |
| L | 4.012 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık / Metre | 2,33 kg/m |
| Ağırlık | 9.358,5 g |
| Ürün ailesi | SXT |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon