Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring plunger FSTIm is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG-IN

Część nr.: 10.01.02.01487

Spring plunger with internal damping spring and height compensation

Branże: Elektornika | Uniwersalne

Suction cup connectionM3-F
Product familyFSTIm
ShapeAxial vacuum guide
Spring stroke Z5 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard / insulating
Tightening torque (max)4 (Nm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 2  mm
G1 M5-F
G2 M3-F
G3 M10x1-M
H 42,4  mm
H2 14  mm
LG1 4,5  mm
LG2 3  mm
LG3 19  mm
SW1 14  mm
SW2 8  mm
Z (Stroke) 5  mm
Recommendation: Avoid maximum plunger stroke Z during continuous operation to extend service life Ensure that the hose guide is free from distortion
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape mounting elements with anti-rotation guard / insulating
Spring rate 0,06  N/mm
Spring pretension 0,5  N
Spring force center 0,64  N
Vertical load 15  N
Horizontal load 10  N
Tightening torque (max) 4  Nm
Weight 17,5  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTIm
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Projektowe ułatwienie!

Skonfiguruj tłok sprężynowy FSTIm wraz z elementem mocującym i powiązaną przyssawką, aby z łatwością dopasować go do swojej aplikacji za pomocą nowego konfiguratora firmy Schmalz! Po złożeniu zapytania ofertowego otrzymasz model CAD konfiguracji i będziesz mógł wdrożyć go bezpośrednio w planowaniu aplikacji.

KONFIGURUJ TERAZ

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka