FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG-IN
Onderdeelnr.: 10.01.02.01487
Veerstoter met inwendige demperveren en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Elektronica | Universeel
| Suction cup connection | M3-IG |
| Product family | FSTIm |
| Shape | Axial vacuum guide |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard / insulating |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M3-IG |
| G3 | M10x1-M |
| H | 42,4 mm |
| H2 | 14 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 3 mm |
| LG3 | 19 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard / insulating |
| Spring rate | 0,06 N/mm |
| Spring pretension | 0,5 N |
| Spring force center | 0,64 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Weight | 17,5 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTIm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Eenvoudig ontwerpen!
Met de nieuwe configurator van Schmalz kunt u de FSTIm veerstoter inclusief bevestigingselementen en bijbehorende zuiger eenvoudig configureren voor uw applicatie! Na de aanvraag ontvangt u het CAD-model van de configuratie en kunt u deze direct implementeren in de planning van de applicatie.