FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Część nr.: 10.01.10.05695
+Schorsing, flexibel FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG Aufhängung flex 25 Hub doppel
Branże: Uniwersalne
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | Heavy duty 2 spring plunger |
| Utilization design | Mounting section |
| Size | 90x90 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 150 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | G1/2"-M |
| H | 167,6 mm |
| H1 | 129 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 10 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40,5 mm |
| L3 | 5,6 mm |
| L4 | 11,1 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
| For | Mounting section |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 90x90 |
| Weight | 2700 g |
| Spring rate | 3,83 N/mm |
| Product family | FST-FLEX |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja