Schmalz

Bestelinformatie

The flexible suspension FST-FLEX (retaining plate + spring plunger) is supplied as an individual part. To receive a complete flexible suspension (retaining plate + spring plunger + connection plate + accessories), the following ordering steps are required:

  • Flexible suspension FST-FLEX (step 1) – retaining plate + spring plunger, available with different strokes and number of spring plungers
  • Connection plate FLAN-PL (step 2) – available for different area grippers

 

Available accessories: Flexolink (FLK), flange plate (FLAN-PL)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.10.05695

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementsHeavy duty 2 spring plunger
Utilization designMounting section
Size90x90
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 150  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-AG
G3 G1/2"-M
H 167,6  mm
H1 129  mm
H2 20  mm
H3 10  mm
H4 20  mm
L 40,5  mm
L3 5,6  mm
L4 11,1  mm
LG1 14,5  mm
LG2 10,5  mm
LG3 14  mm
Z (Stroke) 25  mm
For Mounting section
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 90x90
Weight 2.700  g
Spring rate 3,83  N/mm
Product family FST-FLEX
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen