Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The handling set ECBPi is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPi
  • Flange plate FLAN-PL
  • Flange module VEE-QCM
  • Vacuum end effector VEE
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: electrical vacuum generator ECBPi, flange plate FLAN-PL, flange module VEE-QCM, vacuum end effector VEE, connection cable ASK-B

Available accessories: vacuum end effector VEE, starter set VEE SET-ECBPi

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • WYDAJNOŚĆ

ROB-SET ECBPi FANUC

Część nr.: 10.03.01.00505

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Branże: Logistyka

Utilization designCobotPump
forFANUC
TypeCR-4iA, CR-7iA
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
H 188,8  mm
D 151,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (max.) 12  l/min
Rated power 13  W
Rated current 0,6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
for FANUC
Product family ROB-SET-ECBPI
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka