Chwytaki powierzchniowe FXCB
- Chwytak wielkopowierzchniowy z wbudowanym generatorem podciśnienia
- Nadaje się do pracy z robotami współpracującymi
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
Zanurz się w innowacyjnym świecie PC Electric (PCE), w którym systemy chwytaków powierzchniowych FXCB firmy Schmalz na nowo definiują kompletację zamówień. To zaawansowane rozwiązanie nie tylko odciąża pracowników, ale także optymalizuje proces produkcji, wyznaczając standardy w zakresie ergonomii i efektywności energetycznej.
Chwytaki powierzchniowe firmy Schmalz automatyzują kompletację zamówień i umożliwiają bezproblemowe etykietowanie i układanie w stosy około 36 milionów kartonów rocznie. Technologia ta oferuje ergonomiczne rozwiązanie z elastycznymi chwytakami podciśnieniowymi zapewniającymi delikatną i efektywną obsługę. Roboty współpracujące bez ostrych krawędzi zapewnią bezpieczną współpracę człowieka z maszyną.
Zintegrowane pneumatyczne generowanie podciśnienia zapewni niskie koszty eksploatacji i zwiększy efektywność energetyczną. Precyzyjne etykietowanie to kolejna atrakcja, dzięki chwytakowi powierzchniowemu precyzyjnie umieszczającemu etykiety. Automatyzacja procesu układania w stosy oszczędza czas i umożliwia jednoczesne chwytanie i pakowanie całego stosu.
Ta zaawansowana technologia kompletacji w PCE pokazuje, jak innowacje i technologia optymalizują przepływy pracy i promują efektywne, bezpieczne i oszczędzające zasoby produkty.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.