Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboFlex
Teaser prezentujący nowy chwytak Schmalz KLT
Chwytak JumboFlex KLT firmy Schmalz optymalizuje procesy intralogistyczne, w których stosuje się nośniki małych ładunków. Pasuje zarówno do tubowego podnośnika podciśnieniowego JumboFlex firmy Schmalz, jak i balanserów linowych i wciągników łańcuchowych. Można go również dostosować do współpracy z podnośnikami innych producentów. Chwytak jest wyposażony w opatentowany przyrząd centrujący i pasuje do wariantów kratowych R/RL-KLT i C-KLT. Chwytak jest dostępny w dwóch wariantach: do skrzynek 400 x 300 i 600 x 400 mm.
Zapytanie o produkt
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Obejrzyj wideo teraz
JumboFlex Mobile - rozwiązanie do transportu podnośnika podciśnieniowego - 0271
Obejrzyj wideo teraz
Rewolucja w ręcznej obsłudze worków: nowe PSSG w centrum uwagi! - 0252
Obejrzyj wideo teraz
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex Picker zastosowany w intralogistyce - 0245
Obejrzyj wideo teraz
Konstrukcja suwnicowa Schmalz KBG – Teaser - 0215
Obejrzyj wideo teraz
Paletyzator VacuMaster VDP do ręcznego układania warstw - 0212
Obejrzyj wideo teraz
JumboFlex Picker do mobilnego pobierania opakowań o ciężarze do 50 kg - 0209
Obejrzyj wideo teraz
Podnośnik niskiego składowania Jumbo Low-Stack na systemie suwnicowym pracującym powyżej głowy do przenoszenia markiz - 0208
Obejrzyj wideo teraz
JumboErgo na kolumnowym żurawiu obrotowym do przenoszenia markiz - 0207