Schmalz

Akcesoria VS-V/P-W-D

Filtruj wyniki

Measuring range
Thread G1
Industry sector

1 - 5 z 5 wyników

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Część nr.: 10.06.02.00031

Connection cable

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Część nr.: 10.06.02.00032

Connection cable

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
EINB-RAx25.6x36 VS

Część nr.: 10.06.02.00115

Ramka montażowa

Width B25.6 (mm)
Height H36 (mm)
Utilization designVacuum switch
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Część nr.: 10.06.02.00116

Flange plate

Length L30 (mm)
Width B14 (mm)
Height H30 (mm)
Utilization designVacuum switch
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Część nr.: 10.06.02.00154

Mounting bracket

Length L29 (mm)
Width B16 (mm)
Height H43.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka