Powierzchniowe systemy chwytakowe FXCB / FMCB

Wielkoobszarowy system chwytakowy FXCB/FMCB jest idealny do stacjonarnych zadań transportowych z robotami współpracującymi. Nadaje się do obróbki elementów niezależnie od ich wielkości i geometrii. Wielkopowierzchniowy system chwytaków próżniowych jest wyposażony w zintegrowany pneumatyczny generator podciśnienia. Ze względu na szczególnie mały ciężar własny i zaokrągloną konstrukcję, chwytak ten szczególnie nadaje się do pracy z MRC (współpraca człowiek-robot). Spełnia on wymagania normy ISO TS 15066 (normy bezpieczeństwa dla współpracujących systemów robotów przemysłowych) poprzez innowacyjną konstrukcję produktu, powiększenie powierzchni styku i redukcję sił uderzenia.

Area Gripping Systems FXCB
Area Gripping Systems FXCB
  • Area gripper with integrated vacuum generator
  • Suitable for operation with collaborative robots
  • Sealing element: Sealing foam or suction cups
×
Area Gripping Systems FXCB
For all applications in the area of intra-logistics (such as end-of-line packaging, pick & place tasks, etc.) involving HRC robots.
Area Gripping Systems FMCB
Area Gripping Systems FMCB
  • Area gripper for external vacuum generation
  • Suitable for operation with collaborative robots
  • Sealing element: Sealing foam or suction cups
×
Area Gripping Systems FMCB
For all applications in the area of intra-logistics (such as end-of-line packaging, pick & place tasks, etc.) involving HRC robots.
Handling Sets FXCB
Handling Sets FXCB
  • Area gripper with integrated vacuum generator and connection cable
  • Sealing element: Sealing foam or suction cups
  • Suitable for operation with lightweight robots and cobots
×
Handling Sets FXCB
Ready-to-connect handling set for lightweight robots and cobots for intelligent, autonomous and pneumatic vacuum generation.