Schmalz

Yedek ve Aşınma Parçaları VacuMaster Multi

Doğrudan ürünlere gidin
Tasarım
  • Vakum plakaları, manometre, hortumlar
Teknik veri
  • Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
  • Vakum plakaları, manometre, hortumlar

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü
Ürün ailesi

9 sonuçtan 1 - 9'si

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.01138

Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler

Boyut400
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2"-F
DR-SPU 400 NBR-55

Parça no.: 10.01.01.01136

Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası

Boyut400
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
VAM 63 V250 H BAR

Parça no.: 10.07.02.00006

Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi

Dış çap D63 (mm)
Ölçüm aralığı [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Şekil manometreleriArka bağlantı
Vakum bağlantısıG1/4"-M
ile_02BAR ölçeği
WN-E AKUST -1...0 AC

Parça no.: 10.07.05.00012

Uyarı cihazı, için akustik-elektronik vakum sistemlerinin izlenmesi

Uzunluk L82 (mm)
Genişlik B80 (mm)
Yükseklik H85 (mm)
Fonksiyonakustik olarak
Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Mevcut tip1 fazlı AC
Gerilim200-280V - AC
Kablo uzunluğu Lk3 (m)
Uzunluk vakum tüpü1.3 (mm)
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Parça no.: 10.07.09.00016

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Dış çap D19.2 (mm)
İç çap d13 (mm)
Uzunluk maks.50 (m)
Malzeme hortumuTel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak85 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,90 ... 5,00 bar
Çalışma sıcaklığı-15 ... 65 °C
RenkŞeffaf-açık
DI-RA 1000x675 NBR VM-MULTI

Parça no.: 12.01.01.10094

Sızdırmazlık çerçevesi

Außenmaß Dichtl. 1500x800 mm, NBR

Parça no.: 12.01.02.10261

tightening/VMHHVE-II for suction pad 1400 x 700 mm outer dim. of tightening 1500 x 800 mm made of perbuna, 65-70 shore

END-SCHA XCK-P 121 1S/1OE

Parça no.: 21.01.01.00003

Limit switch

SGBL-DG-168-230-1.5 IE3-TYP1

Parça no.: 22.10.01.00103

Directly driven vacuum blower for high suction volume

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git