EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 VBV
Parça no.: 11.01.41.00079
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
| 50 Hz'de ses seviyesi | 62 (dB(A)) |
| 60 Hz'de Gerilim | YY230 / Y460 V ±%10 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.9 (kW) |
| İnşaat | IE3:ABD/CAN |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 27.5 (kg) |
| Elektrikli vakum üretimi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| B | 260 mm |
| B2 | 21 mm |
| H | 290 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 27,5 kg |
| Elektrikli vakum üretimi |
Dokümantasyon
Dokümantasyon