EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 VBV
Réf. article: 11.01.41.00079
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
| Niveau sonore à 50 Hz | 62 (dB(A)) |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 25 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 30 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0.9 (kW) |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 27.5 (kg) |
| Catégorie | Génération électrique du vide |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 505 mm |
| L2 | 96 mm |
| B | 260 mm |
| B2 | 21 mm |
| H | 290 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 27,5 kg |
| Catégorie | Génération électrique du vide |
Documentation
Documentation