Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

Numero articolo: 11.01.41.00079

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Livello di pressione acustica a 50 Hz62 (dB(A))
Tensione a 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Capacità di aspirazione (50 Hz)25 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)30 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)-600 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz0.75 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz0.9 (kW)
ModelloIE3:US/CAN
ApprovazioneUL/CSA
Peso27.5 (kg)
CategoriaGenerazione di vuoto elettrico
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 505  mm
L2 96  mm
B 260  mm
B2 21  mm
H 290  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 27,5  kg
Categoria Generazione di vuoto elettrico
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello