Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2 VBV

부품 번호.: 11.01.41.00079

흡착량이 지속되는 드라이 러닝 펌프, 견고하고 유지보수 필요가 적음

Sound pressure level at 50 Hz62 (dB(A))
Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)25 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)30 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.75 (kW)
Rated power at 60 Hz0.9 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight27.5 (kg)
Electrical vacuum generation
디자인 데이터
Design image
속성
L 505  mm
L2 96  mm
B 260  mm
B2 21  mm
H 290  mm
기술 데이터
속성
Weight 27.5  kg
Electrical vacuum generation
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동