SGM-HD-S 30 G1/8-IG PNP
Parça no.: 10.01.17.00352
Manyetik tutucu Delikli metal levhaların taşınması için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 30 |
| Soket | G1/8"-F |
| Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası | 35 (N) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Ek fonksiyon | Sensör PNP |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30,1 mm |
| D | 29,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H | 70,2 mm |
| LG1 | 7 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 5 mm |
| Lk | 300 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası | 35 N |
| Artık tutma kuvveti | 0,3 N |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Kurulum konumu | BEL |
| Kontrol Valfi | Bistable |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 70 °C |
| Ağırlık | 202,8 g |
| Ürün ailesi | SGM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon