SGM-HD-S 30 G1/8-IG PNP
Część nr.: 10.01.17.00352
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 30 |
| Socket | G1/8"-F |
| Holding force max. with friction ring | 35 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Electrical connection | Male connect M12, 4 pol |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 30,1 mm |
| D | 29,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H | 70,2 mm |
| LG1 | 7 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 5 mm |
| Lk | 300 mm |
| X1 | 46 mm |
| Y1 | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Holding force max. with friction ring | 35 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 202,8 g |
| Product family | SGM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja