VRL-S M5x8 MS-V
Parça no.: 10.08.04.00088
Altıgen ile uzatma
Endüstriler: Genel
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 8 (mm) |
| Nominal çap dn | 2.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Diş G | M5 |
| L | 8 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 6,6 mm |
| SW1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon