VRL-S M5x8 MS-V
Onderdeelnr.: 10.08.04.00088
Verlenging met zeskant
Industriesegmenten: Universeel
| Material | Brass |
| Surface | vernikkeld |
| Length L | 8 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Thread G | M5 |
| L | 8 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 6,6 mm |
| SW1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie