VRL-S M5x8 MS-V
Część nr.: 10.08.04.00088
Extension with hexagon
Branże: Uniwersalne
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 8 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.5 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Thread G | M5 |
| L | 8 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 6,6 mm |
| SW1 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 4 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja