VRL-S M5x8 MS-V
Osanro: 10.08.04.00088
Extension with hexagon
Toimialat: Yleiskäyttö
| Material | Brass |
| Surface | nickel plated |
| Length L | 8 (mm) |
| Nominal diameter dn | 2.5 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Thread G | M5 |
| L | 8 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 6,6 mm |
| SW1 | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Brass |
| Weight | 4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi