Schmalz

Montaj Profilleri MO-PROF

Kesitler 40 x 40 mm ve 80 x 40 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Vakum ve basınçlı hava iletimi için vakum geçirmez içi boş profil (3 odacıklı profil)

Hortumsuz, entegre vakum dağıtımı için vantuzlar doğrudan vidalanabilir

Yanal oluklara sahip bölümler, tutucular ve pistonlar gibi montaj elemanlarının takılmasını kolaylaştırır

Ekstrüzyon alüminyum profiller sayesinde yüksek yük taşıma kapasitesi ile düşük ağırlık

Tasarım
  • İçi boş ekstrüzyon alüminyum profiller
  • Bir bölmeli (1) ve isteğe bağlı olarak yanlarda bir veya üç yuvalı (2) 40 x 40 mm kesit
  • Üç bölmeli (3) ve yanlarda iki yuvalı 80 x 40 mm kesit
  • Dirsek ve köşe bağlantıları, sızdırmazlık plakaları ve diğer aksesuarlar yardımıyla montaj için uçlarda delikler ve oluklar
Teknik veri
  • Kesitler: 40 x 40 mm ve 80 x 40 mm
  • 1 veya 3 odacıklı
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
Genişlik B
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

MO-PROF 40 1TN AL-1

Parça no.: 26.07.01.00023

Vakum gripper sistemlerinin yapımı için alüminyum profil

Endüstriler: Genel

Genişlik B40 (mm)
Uzunluk (maks.)6000 (mm)
Form1 T yuvası ile
MalzemeAl Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1

Parça no.: 26.07.01.00022

Vakum gripper sistemlerinin yapımı için alüminyum profil

Endüstriler: Genel

Genişlik B40 (mm)
Uzunluk (maks.)6000 (mm)
Form3 T yuvası ile
MalzemeAl Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Parça no.: 26.07.01.00021

Vakum gripper sistemlerinin yapımı için alüminyum profil

Endüstriler: Genel

Genişlik B80 (mm)
Yükseklik H40 (mm)
Uzunluk (maks.)6000 (mm)
Form2 T yuvası ile
MalzemeAl Mg Si 0,5 F22

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.