Schmalz

Profili di montaggio MO-PROF

Sezione 40 x 40 mm e 80 x 40 mm

Vai direttamente ai prodotti

Profilo cavo a tenuta di vuoto per condurre il vuoto e l'aria compressa (profilo a 3 camere)

Le ventose possono essere avvitate direttamente per una distribuzione del vuoto integrata e senza tubo

I profili con scanalature laterali semplificano il fissaggio di elementi di montaggio come supporti e pistoni

Peso ridotto con alta capacità di carico grazie ai profili in alluminio estruso

Struttura
  • Sezioni cave di aluminio estruso
  • Profilo 40 x 40 mm con una camera (1) ed a scelta con una o due scanalature laterali (2)
  • Profilo 80 x 40 mm con tre camere (3) e due scanalature laterali
  • I fori sul lato frontale e le scanalature consentono raccordi con giunti angolari, piastre di chiusura ed altri accessori
Dati tecnici
  • Sezioni: 40 x 40 mm e 80 x 40 mm
  • Profili a 1 camera e 3 camere
Industrie
  • •Universale
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
Larghezza B
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 3 da 3 risultati

MO-PROF 40 1TN AL-1

Numero articolo: 26.07.01.00023

Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto

Industrie: Universale

Larghezza B40 (mm)
Lunghezza (max.)6000 (mm)
Formacon 1 barra scanalata a T
MaterialeAl Mg SI 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1

Numero articolo: 26.07.01.00022

Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto

Industrie: Universale

Larghezza B40 (mm)
Lunghezza (max.)6000 (mm)
Formacon 3 barre scanalate a T
MaterialeAl Mg SI 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Numero articolo: 26.07.01.00021

Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto

Industrie: Universale

Larghezza B80 (mm)
Altezza H40 (mm)
Lunghezza (max.)6000 (mm)
Formacon 2 barre scanalate a T
MaterialeAl Mg SI 0,5 F22

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.