Schmalz

MO-PROF -profiilit

Poikkileikkaus 40 x 40 mm ja 80 x 40 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Tyhjiötiivis ontto profiili tyhjiön ja paineilman johtamiseen (3-kammioinen profiili)

Imukahva voidaan ruuvata suoraan sisään ilman letkuja, integroitu tyhjiönjakelu

Sivuttaisurilla varustetut profiilit helpottavat asennuselementtien, kuten pidikkeiden ja mäntien kiinnittämistä

Pienikokoinen ja suuri kuormitettavuus puristettujen alumiiniprofiilien ansiosta

Design
  • Alumiiniprofiilit valmistettu ekstruusioprosessilla
  • 40 x 40 mm profiili yhdessä kammiossa (1) ja valinnaisesti yhdellä tai kolmella sivureunalla (2)
  • 80 x 40 mm profiili, jossa on kolme kammiota (3) ja kaksi sivuuraa
  • Kasvojen reiät ja urat mahdollistavat ruuvaamisen kulma- ja kulmaliittimillä, päätylevyillä ja muilla lisävarusteilla
Tekniset tiedot
  • Poikkileikkaukset: 40 x 40 mm ja 80 x 40 mm
  • 1 ja 3 kammion profiilit
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
Width B
Product family
Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

MO-PROF 40 1TN AL-1

Osanro: 26.07.01.00023

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 1 T-slot
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1

Osanro: 26.07.01.00022

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 3 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Osanro: 26.07.01.00021

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B80 (mm)
Height H40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 2 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.