Schmalz

Profile montażowe MO-PROF

Przekrój poprzeczny 40 x 40 mm i 80 x 40 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Próżnio-szczelny profil pusty do przewodzenia próżni i sprężonego powietrza (profil 3-komorowy)

Przyssawki mogą być wkręcane bezpośrednio do bezwężarowej, zintegrowanej dystrybucji podciśnienia

Profile z rowkami bocznymi ułatwiają mocowanie elementów montażowych, takich jak uchwyty i trzpienie

Niewielki ciężar i wysoka nośność dzięki wytłaczanym profilom aluminiowym

Projekt
  • Profile aluminiowe produkowane metodą ekstruzji
  • Profil 40 x 40 mm z jedną komorą (1) i opcjonalnie z jednym lub trzema poprzecznymi rowkami (2)
  • Profil 80 x 40 mm z trzema komorami (3) i dwoma poprzecznymi rowkami
  • Otwory i rowki na powierzchni czołowej umożliwiają połączenie śrubowe z łącznikami kątowymi i narożnymi, płytami czołowymi i innymi akcesoriami
Dane techniczne
  • Przekroje poprzeczne: 40 x 40 mm i 80 x 40 mm
  • Profile 1-komorowe i 3-komorowe
Branże
  • •Uniwersalne
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
Width B
Product family
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

MO-PROF 40 1TN AL-1

Część nr.: 26.07.01.00023

Aluminium section for construction of vacuum-gripping systems

Branże: Uniwersalne

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 1 T-slot
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1

Część nr.: 26.07.01.00022

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Branże: Uniwersalne

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 3 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Część nr.: 26.07.01.00021

Aluminium section for construction of vacuum-gripping systems

Branże: Uniwersalne

Width B80 (mm)
Height H40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 2 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.