Schmalz

Perfiles de montaje MO-PROF

Sección transversal 40 x 40 mm y 80 x 40 mm

Ir directamente a los productos

Perfil hueco estanco para la conducción de vacío y aire comprimido (perfil de 3 cámaras)

Las ventosas se pueden atornillar directamente para una distribución de vacío integrada y sin mangueras

Los perfiles con ranuras laterales simplifican la fijación de elementos de montaje como soportes y émbolos

Peso reducido con gran capacidad de carga gracias a los perfiles de aluminio extruido

Diseño
  • Perfiles de aluminio elaborados mediante extrusión
  • Perfil de 40 x 40 mm con una cámara (1) y con 1 ó 3 ranuras laterales (2)
  • Perfil de 80 x 40 mm con tres cámaras (3) y con dos ranuras laterales
  • Los orificios y ranuras de la cara frontal permiten el montaje atornillado de supontes angulares, placas de cierre o cualquier otro accesorio
Datos técnicos
  • Secciones: 40 x 40 mm y 80 x 40 mm
  • Perfiles de 1 y 3 cámaras
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Anchura B
Familia de productos
Sectores

1 - 3 de 3 resultados

MO-PROF 40 1TN AL-1

N° de artículo: 26.07.01.00023

Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío

Industrias: Universal

Anchura B40 (mm)
Longitud (máx.)6000 (mm)
Formulariocon 1 ranura de fijación en T
MaterialAl Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 40 3TN AL-1

N° de artículo: 26.07.01.00022

Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío

Industrias: Universal

Anchura B40 (mm)
Longitud (máx.)6000 (mm)
Formulariocon 3 ranuras de fijación en T
MaterialAl Mg Si 0,5 F22
MO-PROF 80x40 2TN AL-1

N° de artículo: 26.07.01.00021

Perfil de aluminio para el montaje de sistemas de ventosas de vacío

Industrias: Universal

Anchura B80 (mm)
Altura H40 (mm)
Longitud (máx.)6000 (mm)
Formulariocon 2 ranuras de fijación en T
MaterialAl Mg Si 0,5 F22

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta