EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F
Parça no.: 10.03.01.00812
Sabit emişli yağsız pompa hızlı, sağlam, çok az gereklilik bakım
Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 58 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
| Gerilim 60 Hz | 265/460AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim | 265 / 460 AC3 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 8 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 0.3 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 0.36 (kW) |
| İnşaat | IE2:AB/CN/IND |
| ile | Filtre |
| Ağırlık | 11.862 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 154 mm |
| H1 | 181 mm |
| H2 | 45 mm |
| L | 231 mm |
| L1 | 303 mm |
| L2 | 81 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 8 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 9,1 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | 230 / 400 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim | 265 / 460 AC3 |
| Nominal güç 50 Hz | 0,3 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 0,36 kW |
| Mevcut tip | AC3 |
| Mevcut tip | üç fazlı akım |
| İnşaat | IE2:AB/CN/IND |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 58 dB(A) |
| Ağırlık | 11,86 kg |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Ürün ailesi | EVE-TR |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon