EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F
부품 번호.: 10.03.01.00812
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 58 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | 265/460AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 265 / 460 AC3 |
| Suction rate (50 Hz) | 8 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 0.3 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 0.36 (kW) |
| Version | IE2:EU/CN/IND |
| with | Filter |
| Weight | 11.862 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11.5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 154 mm |
| H1 | 181 mm |
| H2 | 45 mm |
| L | 231 mm |
| L1 | 303 mm |
| L2 | 81 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 8 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 9.1 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 265 / 460 AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 0.3 kW |
| Rated power at 60 Hz | 0.36 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE2:EU/CN/IND |
| Sound pressure level at 50 Hz | 58 dB(A) |
| Weight | 11.86 kg |
| Protection type IP | IP 54 |
| Product family | EVE-TR |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서