Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F

Osanro: 10.03.01.00812

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58 (dB(A))
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Voltage 60 Hz265/460AC3
Voltage at 60 Hz265 / 460 AC3
Suction rate (50 Hz)8 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.3 (kW)
Rated power at 60 Hz0.36 (kW)
VersionIE2:EU/CN/IND
withFilter
Weight11.862 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G2 G3/8"-F
G3 G3/8"-F
H 154  mm
H1 181  mm
H2 45  mm
L 231  mm
L1 303  mm
L2 81  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 8  m³/h
Suction rate (60 Hz) 9,1  m³/h
Voltage at 50 Hz 230 / 400 V AC3
Voltage at 60 Hz 265 / 460 AC3
Rated power at 50 Hz 0,3  kW
Rated power at 60 Hz 0,36  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE2:EU/CN/IND
Sound pressure level at 50 Hz 58  dB(A)
Weight 11,86  kg
Protection type IP IP 54
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin