Schmalz

Bestelinformatie

De vacuümpomp EVE-TR wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Beschikbare reserveonderdelen: Set slijtdelen, filterelement

Verkrijgbare accessoires: Vacuüm ontlastklep

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F

Onderdeelnr.: 10.03.01.00812

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58 (dB(A))
Voltage at 50 Hz230 / 400 V AC3
Voltage 60 Hz265/460AC3
Voltage at 60 Hz265 / 460 AC3
Suction rate (50 Hz)8 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.3 (kW)
Rated power at 60 Hz0.36 (kW)
VersionIE2:EU/CN/IND
withFilter
Weight11.862 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G2 G3/8"-IG
G3 G3/8"-F
H 154  mm
H1 181  mm
H2 45  mm
L 231  mm
L1 303  mm
L2 81  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 8  m³/h
Suction rate (60 Hz) 9,1  m³/h
Voltage at 50 Hz 230 / 400 V AC3
Voltage at 60 Hz 265 / 460 AC3
Rated power at 50 Hz 0,3  kW
Rated power at 60 Hz 0,36  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE2:EU/CN/IND
Sound pressure level at 50 Hz 58  dB(A)
Weight 11,86  kg
Protection type IP IP 54
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen