EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1 F
Réf. article: 10.03.01.00812
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie éolienne | Énergie solaire | Métal | Plastique | Verre
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 58 (dB(A)) |
| Tension à 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Tension 60 Hz | 265/460AC3 |
| Tension à 60 Hz | 265 / 460 AC3 |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 8 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.3 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0.36 (kW) |
| Modèle | IE2:EU/CN/IND |
| avec | Filtre |
| Poids propre | 11.862 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 154 mm |
| H1 | 181 mm |
| H2 | 45 mm |
| L | 231 mm |
| L1 | 303 mm |
| L2 | 81 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 8 m³/h |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 9,1 m³/h |
| Tension à 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 265 / 460 AC3 |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0,3 kW |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0,36 kW |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Modèle | IE2:EU/CN/IND |
| Niveau sonore à 50 Hz | 58 dB(A) |
| Poids propre | 11,86 kg |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Famille de produits | EVE-TR |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation