SCPSc 2-09 G02 NC M12-5 PNP
Parça no.: 10.02.02.07504
Hava tasarruflu kompakt tip ejektör ince dizaynında kontrol ve ekran
Endüstriler: Batarya | Genel
| Nozul boyutu | 2-09 |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| Vakum debisi (maks.) | 49.5 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 40.5 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| H1 | 99 mm |
| L1 | 106 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 2-09 |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 3,05 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 49,5 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 2,49 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 40,5 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 7,2 m³/h |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
| Ses seviyesi serbest | 73 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 62 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 4 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
| Ağırlık | 0,2 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Vakum debisi (maks.) | 1,75 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 1,43 cfm |
| Hava tüketimi üfleme | 4,24 cfm |
| Maks. vakum | -25,1 inHg |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Ürün ailesi | SCPSc |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon