Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • FAZ AŞIMI KALEMI

FLSA 40 SI-MD-55

Parça no.: 10.01.06.04726

Düz vantuz (yuvarlak)

Boyut40
Vantuz malzemesiSilikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Çalışma sıcaklığı°C
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dk 41  mm
Dmax(S) 41,5  mm
Ds 40,5  mm
d2 23  mm
H 18,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 40
Vantuz malzemesi Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git