- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
FLSA 40 SI-MD-55
Osanro: 10.01.06.04726
Flat suction cup (round)
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Operating temperature | °C |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dk | 41 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| d2 | 23 mm |
| H | 18,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi