- UITFASERINGSITEM
FLSA 40 SI-MD-55
Onderdeelnr.: 10.01.06.04726
Vlakke zuiger (rond)
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Operating temperature | °C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dk | 41 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| d2 | 23 mm |
| H | 18,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie