- POZYCJA DO WYCOFANIA
FLSA 40 SI-MD-55
Część nr.: 10.01.06.04726
Flat suction cup (round)
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Operating temperature | °C |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dk | 41 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| d2 | 23 mm |
| H | 18,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja