- FAZ AŞIMI KALEMI
SAUG-SCGS 50 SI-HD-65
Parça no.: 10.01.30.00919
Vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | Paketleme
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 51 mm |
| 25 mm | |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| dn | 18,9 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| G1 | M20x1-F |
| H | 31,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (İnme) | 4,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 24,3 g |
| Ürün ailesi | SAUG-SCGS |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon