Schmalz

Tilaustiedot

The flow gripper SCGS is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

  • Flow gripper (step1) – available for sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

 
Available accessories: screw in push fitting

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

Osanro: 10.01.30.00919

Suction cup (round)

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Pakkaus

Size50
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D1 51  mm
25  mm
Dmax(S) 51,5  mm
dn 18,9  mm
Ds 50,3  mm
G1 M20x1-F
H 31,5  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 4,2  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 50
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 24,3  g
Product family SAUG-SCGS
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin