Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The flow gripper SCGS is constructed in two parts. To obtain a complete gripper (flow gripper + suction cup), the following ordering steps are necessary:

  • Flow gripper (step1) – available for sideways mounting
  • Suction cup (step 2)

 
Available accessories: screw in push fitting

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

Część nr.: 10.01.30.00919

Suction cup (round)

Branże: Pakowanie | Żywność

Size50
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D1 51  mm
25  mm
Dmax(S) 51,5  mm
dn 18,9  mm
Ds 50,3  mm
G1 M20x1-F
H 31,5  mm
LG1 5  mm
Z (Stroke) 4,2  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 50
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 24,3  g
Product family SAUG-SCGS
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka