Schmalz

Sipariş Bilgileri

Schmalz Bin-Picker SBPG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir ve aşağıdaki varyantlarda mevcuttur:

  • Entegre pnömatik vakum üretimi ve döner modül ile
  • Döndürme modülü olmadan entegre pnömatik vakum üretimi ile
  • Döner modül ile harici vakum üretimi için
  • Döner modül olmadan harici vakum üretimi için
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBPG-SET M PSE QS 50

Parça no.: 10.01.45.00013

Bin picking için tutucu sistemi uygulamalar

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Vakum jeneratörü tasarımıHarici vakum üretimi
Pnömatik çevirme üniteleri
ileQuick Start System
Dmk50 (mm)
Uzunluk L360 (mm)
45 (mm)
Ağırlık0.68 (kg)
Ek fonksiyon alanı tutucuHızlı değiştirme sistemi
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D (GR) 45  mm
Dmk 50  mm
L 360  mm
W 135  °
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 20  N
ile Quick Start System
Ağırlık 0,68  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git