SXT-CL X FIX 40 60 AL
Parça no.: 10.07.13.00128
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Şekil montaj elemanları | katı |
| Şekil | Çapraz şekil |
| Genişlik B | 70 (mm) |
| Uzunluk L | 140 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| İnşaat kullanımı | Boru 40 / 60 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 70 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 60 mm |
| G1 | M10-F |
| H | 70 mm |
| L | 140 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| X1 | 53,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Çapraz şekil |
| Şekil montaj elemanları | FIX |
| Ağırlık | 1.125 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon