Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Obejmy SXT-CL są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Dostępne akcesoria: Rurki SXT-RT

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-CL X FIX 40 60 AL

Część nr.: 10.07.13.00128

Zacisk do oprzyrządowania do rur

Branże: Metal | Motoryzacja

Shape mounting elementsrigid
ShapeCross shape
Width B70 (mm)
Length L140 (mm)
MaterialAluminum
Utilization designPipe 40 / 60
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 70  mm
d 40  mm
d1 60  mm
G1 M10-F
H 70  mm
L 140  mm
L2 36,5  mm
X1 53,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Shape Cross shape
Shape mounting elements FIX
Weight 1125  g
Product family SXT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka